-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3026464 |
---|---|
Design | Patron |
Installationens art | Tomme |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | RBE-R1/2-X-55 |
Nom. størrelse | 10 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 75 |
Produktfamilie | RBE-R1/2 |
Qmax-ventiler [l/min] | 75 |
Hulrum | 10520 |
Justeringstype | Værktøj |
Funktion | Slangebrudsventil |
Respons volumenflow [l/min] | 55 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3026464 RBE R12 X 55 EN
Produktinformation
DA
(0 MB)
3026464 RBE R12 X 55 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbrochure
DA
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktbrochure
EN
(0 MB)