DF ON 60 T C 5 D 1.0 /-L24-B6

Varenummer
303638
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
pmax [bar] 420
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 5
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 3/4 tomme
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass 6 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber L24=lampe spænding 24 V

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(0.66 MB)