På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Yderligere funktion | Ingen |
| Version | Dæmpet, ingen aflastningsboring |
| Kontroltryksforskel [bar] | 15 |
| Standard | Trykvægt |
| Justeringstype | Ikke-justerbar |
| Hulrum | 08130 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 40 |
| Produktfamilie | DWM08130Z |
| Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 5 - 17 |
| Funktion | Spoleventil |
| Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0 - 40 |
| Nom. størrelse | 8 |
| Objektbetegnelse | DWM08130Z-22-C-N-15 |
| Pmax [bar] | 250 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | Metrisk |
| Tætningsmateriale | NBR |
| Delnummer | 3036882 |
| Design | Patron |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.