-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
ATEX | Nej |
---|---|
Foretrukne modeller | Nej |
Materiale Blære | NBR |
Tilslutningstype (væske) | ISO228 (BSP)* |
Materiale Akkumulatorskal | Kulstofstål |
Væskeport | Standard, gevind* |
Tilslutning på gassiden | Standard* |
Materiale – væskeport | Kulstofstål |
Materiale Blære | NBR |
Justerbart forladningstryk | Ja |
Serie | SB330P(H)-... |
Nominel volumen | 20 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Online-Form Pulsation damping
Produktinformation
DA
(0.73 MB)
Online-Form Pulsation damping
Produktinformation
EN
(0.73 MB)
Hydraulic Dampers
Produktbrochure
DA
(1.58 MB)
Hydraulic Dampers
Produktbrochure
EN
(1.58 MB)