-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3107800 |
---|---|
Design | Manifoldmonteret |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Pilotbetjent |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DLHSD-01X-21/100 |
Nom. størrelse | 6 |
Trykindstillingsområde [bar] | 30 - 100 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 30 - 350 |
Produktfamilie | DLHSD |
Qmax-ventiler [l/min] | 30 |
Hulrum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Justeringstype | Værktøj |
Standard | Akkumulatorladeventil |
Trykindstilling [bar] | Ingen forudindstilling |
Version | Skifte trykdifferens 21 % |
Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3107800 DLHSD 01X 21100 EN
Produktinformation
DA
(0.14 MB)
3107800 DLHSD 01X 21100 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktbrochure
DA
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktbrochure
EN
(0.34 MB)