-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Versioner | *SLET VENLIGST* |
---|---|
Typekode | *SLET VENLIGST* |
Pakninger | *PLEASE DELETE* |
Motorpumpegruppe | 3 = 30 l/min., 0,75 kW |
Elektrisk motorspænding | *PLEASE DELETE* |
Filterstørrelse | *SLET VENLIGST* |
Filtermateriale | *SLET VENLIGST* |
Filtreringsklassificering | *SLET VENLIGST* |
Indikator om tilstopning | *SLET VENLIGST* |
Supplerende oplysninger | *SLET VENLIGST* |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3147174 OF5S10P3M1 E EN
Produktinformation
DA
(0.14 MB)
3147174 OF5S10P3M1 E EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)