-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3151385 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Pilotbetjent |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DR08P-01-C-N-050K044 |
Nom. størrelse | 8 |
Trykindstillingsområde [bar] | 6 - 35 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 6 - 345 |
Produktfamilie | DR08P |
Qmax-ventiler [l/min] | 60 |
Hulrum | FC08-3 |
Justeringstype | Værktøj med hættemøtrik |
Standard | Trykreguleringsventil |
Trykindstilling [bar] | 30 |
Version | Ingen |
Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3151385 DR08P 01 C N 050K044 EN
Produktinformation
DA
(0.21 MB)
3151385 DR08P 01 C N 050K044 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrochure
DA
(0 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrochure
EN
(0 MB)