-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Filtermateriale | BH/HC=Betamicron højt tryk |
filtreringsrating | 20 |
Tilslutningstype | Ingen port |
Tilslutningsdimension | Speciel størrelse |
Tilstopningsindikator | C=elektrisk omskifter |
Bypass | KB=intet bypass |
Pakningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Reservedelsliste
DA
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Reservedelsliste
EN
(0.4 MB)