-
På lager
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Filtermateriale | XX=intet filterelement |
filtreringsrating | 0 |
Tilslutningstype | SAE-flange |
Tilslutningsdimension | 50 |
Tilstopningsindikator | E=trykmåler |
Bypass | KB=intet bypass |
Pakningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
Størrelse MRF | *SLET VENLIGST* |
Kabinetmateriale | *SLET VENLIGST* |
Antal elementer | 11 |
Elementlængde | 10 inch |