-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Versioner | *SLET VENLIGST* |
---|---|
Typekode | *SLET VENLIGST* |
Pakninger | *SLET* |
Motorpumpegruppe | *SLET VENLIGST* |
Elektrisk motorspænding | *SLET VENLIGST* |
Filterstørrelse | *SLET VENLIGST* |
Filtermateriale | *SLET* |
Filtreringsklassificering | *SLET* |
Indikator om tilstopning | *SLET* |
Supplerende oplysninger | *SLET VENLIGST* |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3314916 OF5S10P6N3B05D4 EN
Produktinformation
DA
(0.14 MB)
3314916 OF5S10P6N3B05D4 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)