-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Væske | Til standard mineralolier |
---|---|
ISO-kodeformat | ISO4406:1999 SAE AS 4059(D |
Kabinet CS | CS1000, med display |
Hydraulisk version | Pumpe, indløbstryk stabilt |
Forsyningsspænding, motorpumpesamling | 230/400-50-3 265/460-60-3 |
Supplerende oplysninger | Med AquaSensor AS1000 |
Stikkontakt | Analog udgang (4–20mA) |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3324931 CSM1220 2 1 WNX60O60 AS EN
Produktinformation
DA
(0.25 MB)
3324931 CSM1220 2 1 WNX60O60 AS EN
Produktinformation
EN
(0.25 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbrochure
DA
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbrochure
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbrochure
DA
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbrochure
EN
(0.8 MB)