-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3340776 |
---|---|
Objektbetegnelse | KHDF3-32-1114-18X-A |
Design | KHDF3 |
Nominel størrelse | 25 |
Tilslutningstype | Flangetilslutning |
Tilslutning/flangebetegnelse | SAE-flange |
Husmateriale, kugleventil | Stål |
Materialekode | Stål-stål-POM-FKM |
Overfladebeskyttelse | Zinkbelagt |
Design af håndtag | Håndsving |
Nominelt tryk | 250 |
Nominelt tryk | 25 |
Nominelt tryk | 3600 |
Aktivering | Håndtag |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Fastgørelseshuller | Uden fastgørelseshuller |
Lås | Uden lås |
Kontaktpositionsovervågning | Uden kontaktpositionsovervågning |
Kombination | Ingen BV-kombination |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Produktinformation
DA
(0.2 MB)
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)