-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Størrelse | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Driftsmedie | *SLET VENLIGST* |
Version | *SLET VENLIGST* |
Spænding | *PLEASE DELETE* |
Filterstørrelse | *PLEASE DELETE* |
Vakuumpumpetype | *SLET VENLIGST* |
Varmelegeme | *SLET VENLIGST* |
Måleteknologi | *PLEASE DELETE* |
Supplerende oplysninger | Viton |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3412824 FAM 45 M 2 A 10 R H C1 AC1 4 V EN
Produktinformation
DA
(0.14 MB)
3412824 FAM 45 M 2 A 10 R H C1 AC1 4 V EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrochure
DA
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrochure
EN
(2.9 MB)