CX07 -3/2-F/C-2/15/100/038/PV-24V-M12-DR

Varenummer
3421082
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
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse
Serie CX 3/2-vejs
Skiftefunktion CX NC
Nominelt tryk – CX 0–100 bar
Nominel størrelse DN CX 15
Forbindelsesstørrelse CX G 3/8
Kabinetmateriale CX Messing
Forsegling, statisk FPM
Pakning, dynamisk PTFE
Ventilsædepakning PTFE
Modelkode CX CX07 (3/2 - F)
Monteringsbeslag CX Uden monteringsbeslag
Kontaktpositionsovervågning CX Uden visning af kontaktposition
Manuel overstyring CX Uden manuel overstyring

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbrochure DA

(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbrochure EN

(0.98 MB)