-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
---|---|
Serie CX | 2/2-vejs modul |
Skiftefunktion CX | NC |
Nominelt tryk – CX | 0–64 bar |
Nominel størrelse DN CX | 15 |
Forbindelsesstørrelse CX | G 1/2 |
Kabinetmateriale CX | Messing |
Forsegling, statisk | FPM |
Pakning, dynamisk | FPM |
Ventilsædepakning | PTFE |
Modelkode CX | CX06M (2/2 - F) |
Kontaktpositionsovervågning CX | Uden visning af kontaktposition |
Manuel overstyring CX | Uden manuel overstyring |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(0.8 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbrochure
DA
(0.53 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbrochure
EN
(0.53 MB)