-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Design | Patron |
---|---|
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Metrisk |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. størrelse | 12 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 5 - 15 |
Produktfamilie | DWM12120R |
Qmax-ventiler [l/min] | 150 |
Hulrum | 12130 |
Justeringstype | Ikke-justerbar |
Standard | Trykvægt |
Kontroltryksforskel [bar] | 7 |
Version | Dæmpet, ingen aflastningsboring |
Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DWM12130R Pressure Compensator
Produktbrochure
DA
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Produktbrochure
EN
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Branchebrochure
DA
(0.29 MB)
DWM12130R Pressure Compensator
Branchebrochure
EN
(0.29 MB)