-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3456094 |
---|---|
Design | Patron |
Installationens art | Metrisk |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 300 |
Objektbetegnelse | MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L) |
Nom. størrelse | 6 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 20 |
Produktfamilie | MAV |
Qmax-ventiler [l/min] | 20 |
Hulrum | Hulrum MAV-M14X1,5 |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Funktion | Motorstartventil |
Lukketryk [bar] | 6 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Produktinformation
DA
(0.21 MB)
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)