-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3467544 |
---|---|
Design | Patronventiler (logik) |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Tomme |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | WVE-R1/2-010 |
Nom. størrelse | 10 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 70 |
Produktfamilie | WVE-R1/2 |
Qmax-ventiler [l/min] | 70 |
Hulrum | 08730 |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Funktion | Shuttleventil |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3467544 WVE R12 010 EN
Produktinformation
DA
(0.21 MB)
3467544 WVE R12 010 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Produktbrochure
DA
(0 MB)
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Produktbrochure
EN
(0 MB)