-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Supplerende oplysninger | Uden |
---|---|
Segl | FPM |
Filter | Beskyttende filter(25µm-FMM-P) |
Version CS | ISO/SAE, med display |
Analog brugerflade | 4 til 20 mA |
Yderligere sensor | AquaSensor(AS1000) |
Modulversion | FMM-P-M |
Hydraulisk akkumulator | 0 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3480826 FMM P M 0 CS1220 A AS 0 1 0 000 EN
Produktinformation
DA
(0.23 MB)
3480826 FMM P M 0 CS1220 A AS 0 1 0 000 EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbrochure
DA
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbrochure
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbrochure
DA
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbrochure
EN
(0.8 MB)