-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3490495 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | WK08C-01-C-N-M |
Nom. størrelse | 8 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 19 |
Spole | Uden spole |
Trykområde P [bar] | 0 - 350 |
Stiktype | Uden spole |
Produktfamilie | WK08C |
Qmax-ventiler [l/min] | 19 |
Hulrum | FC08-3 |
Ventilserie | WK08C-01-M |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 3/2 retningsventil |
Manuel overstyring | Ingen |
Model | Standard |
Type, manuel overstyring | Ingen manuel overstyring |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure
DA
(0 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrochure
EN
(0 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure
DA
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure
EN
(1.68 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure
DA
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure
EN
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktinformation
DA
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktinformation
EN
(0 MB)