-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3493360 |
---|---|
Design | Manifoldmonteret |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | Andre |
Pmax [bar] | 250 |
Objektbetegnelse | VP-2SR6 D1SR S01/N |
Nom. størrelse | 6 |
Funktion | Kontrolventil til flow |
Funktion | Spoleventil |
Flowhastighedsområde [l/min] | 0 - 1 |
Produktfamilie | VP-2SR6 |
Q-produktfamilie [l/min] | 0 - 30 |
Qmax-ventiler [l/min] | 30 |
Hulrum | ISO 6263-03-03-*-97 |
Justeringstype | Manual |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3493360 VP 2SR6 D1SR S01N EN
Produktinformation
DA
(0.2 MB)
3493360 VP 2SR6 D1SR S01N EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)