-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3493368 |
---|---|
Design | Manifoldmonteret |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | Andre |
Pmax [bar] | 320 |
Objektbetegnelse | VP-2SR10 D70SR S01/N |
Nom. størrelse | 10 |
Funktion | Kontrolventil til flow |
Funktion | Spoleventil |
Flowhastighedsområde [l/min] | 0 - 70 |
Produktfamilie | VP-2SR10 |
Q-produktfamilie [l/min] | 0 - 70 |
Qmax-ventiler [l/min] | 70 |
Hulrum | ISO 6263-06-05-*-97 |
Justeringstype | Manual |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3493368 VP 2SR10 D70SR S01N EN
Produktinformation
DA
(0.2 MB)
3493368 VP 2SR10 D70SR S01N EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Produktbrochure
DA
(0.24 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Produktbrochure
EN
(0.24 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Branchebrochure
DA
(0.24 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Branchebrochure
EN
(0.24 MB)