-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3493369 |
---|---|
Design | Manifoldmonteret |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 320 |
Objektbetegnelse | VP-RP10 35 S01/N |
Nom. størrelse | 10 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 50 |
Sprængningstryk [bar] | 3,5 |
Produktfamilie | VP-RP10 |
Qmax-ventiler [l/min] | 50 |
Hulrum | ISO 5781-08-10-0-00 |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Pilotforhold | 2.7 |
Funktion | Styreventil pilot-til-åben |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Produktinformation
DA
(0.21 MB)
3493369 VP RP10 35 S01N EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
VP-RP10 Check Valve
Produktbrochure
DA
(0.32 MB)
VP-RP10 Check Valve
Produktbrochure
EN
(0.32 MB)