-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3516584 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Metrisk |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DZ5E-04X-250V100 |
Nom. størrelse | 5 |
Trykindstillingsområde [bar] | 10 - 250 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Knækventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 10 - 350 |
Produktfamilie | DZ5E |
Qmax-ventiler [l/min] | 20 |
Hulrum | 06020 |
Justeringstype | Værktøj |
Standard | Tryksekvensventil |
Trykindstilling [bar] | Ingen forudindstilling |
Version | Galvaniseret overflade |
Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3516584 DZ5E 04X 250V100 EN
Produktinformation
DA
(0.2 MB)
3516584 DZ5E 04X 250V100 EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktbrochure
DA
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktbrochure
EN
(0.3 MB)