-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3520977 |
---|---|
Design | Rørledning |
Installationens art | Tomme |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 420 |
Objektbetegnelse | WVG-06-01 |
Nom. størrelse | 6 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 50 |
Produktfamilie | WVG |
Qmax-ventiler [l/min] | 50 |
Hulrum | Inlineforbindelse |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Funktion | Shuttleventil |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3520977 WVG 06 01 EN
Produktinformation
DA
(0.22 MB)
3520977 WVG 06 01 EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Produktbrochure
DA
(0.48 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Produktbrochure
EN
(0.48 MB)