-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
---|---|
Serie CX | 2/2-vejs |
Nominelt tryk – CX | 5–64 bar |
Nominel størrelse DN CX | 15 |
Forbindelsesstørrelse CX | G 1 |
Kabinetmateriale CX | Rustfrit stål V2A / 1.4305 |
Kv-værdi, CX, direkte aktiveret [m³/h] | 8.3 |
Forsegling, statisk | FPM |
Modelkode CX | CX DBV |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Produktinformation
DA
(0.14 MB)
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbrochure
DA
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbrochure
EN
(2.69 MB)