-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Tilspændingsmoment, bolt | 12 Nm |
---|---|
Anvendelse, klemme | Rør- og slangemontering |
Temperaturmodstand, klemme | -30 til +90 °C. |
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 2 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3553271 HRGZ 2 A 171 171 PP ST M BL EN
Produktinformation
DA
(0.26 MB)
3553271 HRGZ 2 A 171 171 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.26 MB)