-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3586934 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | Metrisk |
Styringens art | Pilotbetjent |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DZM12131PE-01-C-N-350V |
Nom. størrelse | 12 |
Trykindstillingsområde [bar] | 5 - 350 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 5 - 350 |
Produktfamilie | DZM12131PE |
Qmax-ventiler [l/min] | 200 |
Hulrum | 12131 |
Justeringstype | Værktøj |
Standard | Tryksekvensventil |
Trykindstilling [bar] | Ingen forudindstilling |
Version | Ingen |
Yderligere funktion | Med tilsluttet aflastning |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3586934 DZM12131PE 01 C N 350V EN
Produktinformation
DA
(0.21 MB)
3586934 DZM12131PE 01 C N 350V EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Produktbrochure
DA
(0 MB)
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Produktbrochure
EN
(0 MB)