-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Forfilter | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Størrelse | 1 IX-element, ~2,2 l/min. |
Type | Mobil |
Pumpetype | Gearpumpe med motor |
Spænding | 400V-50Hz-3Ph |
Indikator om tilstopning | VM 2 BM.1 |
Måleudstyr | Uden |
Supplerende oplysninger | P-slange med indskruningsgewind 5 m |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3690521 IXU 1 M G A 1 BM Z SKDK FA2 EN
Produktinformation
DA
(0.14 MB)
3690521 IXU 1 M G A 1 BM Z SKDK FA2 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrochure
DA
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrochure
EN
(2.9 MB)