-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3716992 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | Metrisk |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DWM12121ZD-21-C-N-06-230V175 |
Nom. størrelse | 12 |
Trykindstillingsområde [bar] | 0-230 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 0 - 350 |
Produktfamilie | DWM12121ZD |
Qmax-ventiler [l/min] | 120 |
Hulrum | 12121 |
Justeringstype | Værktøj |
Standard | Trykvægt |
Trykindstilling [bar] | 175 |
Kontroltryksforskel [bar] | 6 |
Version | Udæmpet, ingen aflastningsboring |
Yderligere funktion | Med integreret DB-funktion |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3716992 DWM12121ZD 21 C N 06 230V175 EN
Produktinformation
DA
(0.21 MB)
3716992 DWM12121ZD 21 C N 06 230V175 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Produktbrochure
DA
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Produktbrochure
EN
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Branchebrochure
DA
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Branchebrochure
EN
(0 MB)