-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3719992 |
---|---|
Design | Sandwichpaneler |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 320 |
Objektbetegnelse | ZW-DW10-01-PAB-4-V |
Nom. størrelse | 10 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 4 - 8 |
Produktfamilie | ZW-DW10 |
Qmax-ventiler [l/min] | 100 |
Hulrum | ISO 4401-05-04-0-05 |
Justeringstype | Ikke-justerbar |
Positionsventil | 2-vejs trykkompensator |
Standard | Trykvægt |
Kontroltryksforskel [bar] | 4 |
Version | Ingen |
Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Produktinformation
DA
(0.22 MB)
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrochure
DA
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrochure
EN
(2.49 MB)