-
På lager
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Størrelse | PVV103-05 |
---|---|
Indstillingsområde | 20/250 |
Forskydning | 16 |
Rotationsretning | Rotation med uret |
Monteringsflange | ISO monteringsflange Ø 80 4-huls |
Skaft | ISO nøgleaksel Ø20 mm |
Forseglinger | NBR |
Styring | 2 stage tryk. jus. justerbar |
Position, porte 1 | Radial |