-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Størrelse | PVV103-1 |
---|---|
Indstillingsområde | 20/250 |
Forskydning | 32 |
Rotationsretning | Rotation med uret |
Monteringsflange | ISO monteringsflange Ø 100 4-huls |
Skaft | ISO nøgleaksel Ø25 mm |
Forseglinger | NBR |
Styring | Trykreduktionsventil med fjernbetjening |
Position, porte 1 | Radial |