-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3845077 |
---|---|
Objektbetegnelse | KHZF6-40-5384-06X-A |
Design | KHZF6 |
Nominel størrelse | 32 |
Tilslutningstype | Flangetilslutning |
Tilslutning/flangebetegnelse | SAE-flange |
Husmateriale, kugleventil | Stål |
Materialekode | Konstruktionsstål-rustfrit stål-PEEK-FKM |
Overfladebeskyttelse | Zinkbelagt |
Design af håndtag | Håndsving |
Nominelt tryk | 420 |
Nominelt tryk | 42 |
Nominelt tryk | 6000 |
Aktivering | Håndtag |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Fastgørelseshuller | Uden fastgørelseshuller |
Lås | Uden lås |
Kontaktpositionsovervågning | Uden kontaktpositionsovervågning |
Kombination | Ingen BV-kombination |