-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3915570 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DW12P-21-C-N-180 |
Nom. størrelse | 12 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 4 - 12 |
Produktfamilie | DW12P |
Qmax-ventiler [l/min] | 100 |
Hulrum | FC12-4 |
Justeringstype | Ikke-justerbar |
Standard | Trykvægt |
Kontroltryksforskel [bar] | 12 |
Version | Udæmpet, ingen aflastningsboring |
Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3915570 DW12P 21 C N 180 EN
Produktinformation
DA
(0.22 MB)
3915570 DW12P 21 C N 180 EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Produktbrochure
DA
(0.29 MB)
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Produktbrochure
EN
(0.29 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbrochure
DA
(0.65 MB)
PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbrochure
EN
(0.65 MB)