-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 398346 |
---|---|
Objektbetegnelse | KHNVN-G1/2-3333-18X |
Design | KHNVN |
Nominel størrelse | 16 |
Tilslutningstype | Hungevind |
Tilslutning/flangebetegnelse | G |
Standard | DIN ISO 228 |
Husmateriale, kugleventil | Rustfrit stål |
Materialekode | Rustfrit stål-rustfrit stål-PTFE-FKM/PTFE |
Overfladebeskyttelse | Uden |
Design af håndtag | Håndsving |
Skruenøglestørrelse | SW05 |
Nominelt tryk | 64 |
Nominelt tryk | 6.4 |
Nominelt tryk | 928 |
Aktivering | Håndtag |
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
Fastgørelseshuller | Uden fastgørelseshuller |
Lås | Uden lås |
Kontaktpositionsovervågning | Uden kontaktpositionsovervågning |
Kombination | Ingen BV-kombination |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.69 MB)
Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
DA
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
DA
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
EN
(0.26 MB)