-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Foretrukne modeller | Nej |
---|---|
Serie | FPU-2 |
Model | Standarddesign |
G-adapter | Ingen G-adapter |
Beskyttelsesetui | Ingen beskyttelseskasse |
Beskyttelsesetuiets type | Intet beskyttelsesetui |
FPU-tilbehør | Intet tilbehør |
Maks. visning trykmåler 1 | 1000 |
Ingen trykmålere | 1 |
Typen af trykmåler 1 | Analog |
Trykmålerenhed 1 | bar-psi |
Min. visning trykmåler 1 | 0 |
Ingen trykreducere (PR'er) | 0.0 |
Ingen opladningsslanger | 1 |
Slangetype | Højtryksslange |
Målerens indikationsområde | 0-1000 bar (- 14500 psi højtryksversion) |
Slangelængde | 6 - 0 |