-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delnummer | 4188663 |
---|---|
Design | Manifoldmonteret |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | 4WE 6 G A01-12DG/V |
Nom. størrelse | 6 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 50 |
Spole | 12V DC |
Trykområde P [bar] | 0 - 350 |
Stiktype | Tilslutningsstik iht. DIN EN 1 |
Produktfamilie | 4WE 6 G |
Qmax-ventiler [l/min] | 50 |
Hulrum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Spoledesign | 50-2345 |
Ventilserie | 4WE 6 G |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 4/3 retningsventil |
Manuel overstyring | Ja |
Model | Standard |
Type, manuel overstyring | Skjult manuel overstyring |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrochure
DA
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrochure
EN
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktinformation
DA
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktinformation
EN
(1.75 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktbrochure
DA
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Produktbrochure
EN
(1.23 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure
DA
(0 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure
EN
(0 MB)