-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 4193484 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | Metrisk |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DWM10130RS-22-C-N-05 |
Nom. størrelse | 10 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 5 - 11 |
Produktfamilie | DWM10130RS |
Qmax-ventiler [l/min] | 60 |
Hulrum | 10130 |
Justeringstype | Ikke-justerbar |
Standard | Trykvægt |
Kontroltryksforskel [bar] | 5 |
Version | Dæmpet, ingen aflastningsboring |
Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4193484 DWM10130RS 22 C N 05 EN
Produktinformation
DA
(0.22 MB)
4193484 DWM10130RS 22 C N 05 EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
Produktbrochure
DA
(1.06 MB)
DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
Produktbrochure
EN
(1.06 MB)