HRL 4 A 28 AL ST M BL

Varenummer
423772
Overordnet produktgruppe
-
Udsolgt
Tilføj til min liste In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Specifikationer
Tilspændingsmoment, bolt 12 Nm
Anvendelse, klemme Rørmontering
Temperaturmodstand, klemme -60 til +180 °C.
Størrelse DIN 3015 Størrelse 4

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
423772 HRL 4 A 28 AL ST M BL EN
Produktinformation DA

(0.24 MB)

423772 HRL 4 A 28 AL ST M BL EN
Produktinformation EN

(0.24 MB)