-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 4258213 |
---|---|
Design | Sandwichpaneler |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Pilotbetjent |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | ZW-SDR16-70-AB-N |
Nom. størrelse | 16 |
Funktion | Kontraventil til spjæld |
Funktion | Spoleventil |
Flowhastighedsområde [l/min] | 0 - 300 |
Sprængningstryk [bar] | 0,4 |
Produktfamilie | ZW-SDR16 |
Q-produktfamilie [l/min] | 0 - 300 |
Qmax-ventiler [l/min] | 300 |
Hulrum | ISO 4401-07-07-0-05 |
Justeringstype | Værktøj |
Positionsventil | Tryk på A og B |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4258213 ZW SDR16 70 AB N EN
Produktinformation
DA
(0.22 MB)
4258213 ZW SDR16 70 AB N EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbrochure
DA
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbrochure
EN
(1.7 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)