-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Størrelse | PVV102-3 |
---|---|
Indstillingsområde | 50-90 |
Forskydning | 100 |
Rotationsretning | Rotation med uret |
Monteringsflange | ISO monteringsflange Ø 160 4-huls |
Skaft | ISO nøgleaksel Ø40 mm |
Forseglinger | NBR |
Styring | Uden |
Position, porte 1 | Radial |