-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Gammel modelkode | HRGS 1 S 17,1 PA ST M BL |
---|---|
Tilspændingsmoment, bolt | 20 Nm |
Anvendelse, klemme | Rør- og slangemontering |
Temperaturmodstand, klemme | -40 til +120 °C. |
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 1 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4271060 HRGS 1 A 171 PA ST M BL EN
Produktinformation
DA
(0.21 MB)
4271060 HRGS 1 A 171 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)