-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 4292262 |
---|---|
Design | Manifoldmonteret |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 320 |
Objektbetegnelse | 4WE 6 D-OF A08-24DG/N |
Nom. størrelse | 6 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 40 |
Spole | 24 V DC |
Trykområde P [bar] | 0 - 320 |
Stiktype | Tilslutningsstik iht. DIN EN 1 |
Produktfamilie | 4WE 6 D 08 |
Qmax-ventiler [l/min] | 40 |
Hulrum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Spoledesign | 50-2345 |
Ventilserie | 4WE 6 D 08 |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 4/2 retningsventil |
Manuel overstyring | Ja |
Model | 8 watt |
Type, manuel overstyring | Skjult manuel overstyring |
Model | Med lås |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier