-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 4303308 |
---|---|
Design | PA |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | S |
Styringens art | 1 |
Pmax [bar] | 320 |
Objektbetegnelse | 4WE 6 D-OF A08-24DO/V |
Nom. størrelse | 6 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | B |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0.0 - 80.0 |
Trykområde P [bar] | 0 - 320 |
Stiktype | G |
Produktfamilie | 4WE 6 D |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier