-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Størrelse | PVV102-2 |
---|---|
Indstillingsområde | 15-50 |
Forskydning | 40 |
Rotationsretning | Rotation med uret |
Monteringsflange | ISO monteringsflange Ø 125 4-huls |
Skaft | ISO nøgleaksel Ø32 mm |
Forseglinger | NBR |
Styring | Uden |
Position, porte 1 | Radial |