HRGL 5 A 35 PP ST M ZN

Varenummer
440053
Overordnet produktgruppe
-
Udsolgt
Tilføj til min liste In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Specifikationer
Tilspændingsmoment, bolt 8 Nm
Anvendelse, klemme Rør- og slangemontering
Temperaturmodstand, klemme -30 til +90 °C.
Størrelse DIN 3015 Størrelse 5

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
440053 HRGL 5 A 35 PP ST M ZN EN
Produktinformation DA

(0.24 MB)

440053 HRGL 5 A 35 PP ST M ZN EN
Produktinformation EN

(0.24 MB)