-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Tilspændingsmoment, bolt | 12 Nm |
---|---|
Anvendelse, klemme | Rørmontering |
Temperaturmodstand, klemme | -40 til +120 °C. |
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 2 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
441692 HRZ 2 A 15 18 PA ST M BL EN
Produktinformation
DA
(0.2 MB)
441692 HRZ 2 A 15 18 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)