-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Gammel modelkode | HRS 2 S 30 PA ST M BL |
---|---|
Tilspændingsmoment, bolt | 20 Nm |
Anvendelse, klemme | Rørmontering |
Temperaturmodstand, klemme | -40 til +120 °C. |
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 2 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
442295 HRS 2 A 30 PA ST M BL EN
Produktinformation
DA
(0.2 MB)
442295 HRS 2 A 30 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)