-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Gammel modelkode | HRGS 3 S 35 PP ST M BL |
---|---|
Tilspændingsmoment, bolt | 15 Nm |
Anvendelse, klemme | Rør- og slangemontering |
Temperaturmodstand, klemme | -30 til +90 °C. |
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 3 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
442600 HRGS 3 A 35 PP ST M BL EN
Produktinformation
DA
(0.2 MB)
442600 HRGS 3 A 35 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)